09.04.2024 17:06 | |
Beigetreten: 01.12.2021 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Für meine Abschlussprüfung habe ich eine Steuerung entwickelt, die einen Frequenzumrichter (FU) antreiben soll. Dieser soll morgen Nachmittag in Betrieb gehen. Für die Auswertung der Geschwindigkeit verwende ich einen Drehgeber von Distrelec mit folgenden Spezifikationen: - Typ: Inkremental-Drehgeber - Auflösung: 360 Impulse pro Umdrehung (PPR) - Versorgungsspannung: 24V - Max. Drehzahl: 12000 U/min - Montage: Flanschmontage - Schutzart: IP64/IP65 - Kabel: PVC-Kabel (radial) - Serie: Kübler 2400 - Artikelnummer: 05.2400.1122.0360 Es werden maximal 4230 Hz gesendet. Leider funktioniert die Auswertung des Drehgebers nicht wie erwartet. Ich erhalte zwar Signale, aber sie bleiben immer gleich schnell, unabhängig von der Drehgeschwindigkeit. Auch eine Umrechnung in die entsprechende Geschwindigkeit funktioniert nicht. Es wird nur ein Eingang verwendet und die Drehrichtung ist unerheblich. Frage 1: Wie muss ich die Hardware verknüpfen? Benötige ich einen 10kOhm Widerstand? Frage 2: Ist meine Software korrekt? Hinweis: Der Zählereingang I4 wird nur verwendet, um zu überprüfen, ob der Sensor Werte liefert. Später wird er mit dem Schwellenwertschalter verbunden. Der Zähler wird nicht benötigt. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Schönen Abend! DateianhangInkrementalgeber.zip (6 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/10/2024 08:16:49Textformatierung optimiert. |
|
09.04.2024 17:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 33062 Bewertung: (4084)
|
Deine LOGO! hat keine schnellen Zähl-Eingänge, also kann sie keine Frequenzen bis 5kHz auiswerten. |
09.04.2024 17:37 | |
Beigetreten: 01.12.2021 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Würde es mit einer 6ED1052-1MD08-0BA1 gehen? |