09.01.2024 09:51 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 3833 Bewertung: (557) |
Hallo, ich würde hier mal das BIOS prüfen, ob die aktuelle Version installiert ist. Das Field PG M6 verfügt über verschiedene BIOS-Einstellungen für den ausgeschalteten Zustand. Wenn eine Entladung des Akkus nicht erwünscht ist, muss im BIOS >Advanced >PCH-IO Configuration >DeepSx Power Policies "Enabled in S4-S5" eingestellt werden. Wenn 'DeepSx Power Policies' deaktiviert ist und die USB-Ladefunktion + alle Wake-up-Ereignisse (Wake on LAN, iAMT, etc...) aktiv sind, entlädt sich der Akku wesentlich schneller, je nachdem, was an den USB-Port mit Ladefunktion angeschlossen ist. Bitte auch den folgenden Beitrag beachten - hier sind auch die BIOS Updates verlinkt: Warum wird der neu erworbene Akku im SIMATIC Field PG nicht geladen?Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |