13.01.2024 15:22 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (273)
|
Hallo, ganz so einfach funktioniert die Ansteuerung der ET200B nicht. Die ET200B wird mittels Sinec-L2 (Profibus) angesteuert. Prinzipiell ist das ein RS-485-Bussystem, aber... Ein einfacher Umsetzer von RS-232 auf RS-485 reicht hier nicht. Das System wird im TIA-Portal nicht mehr unterstützt. Zur Parametrierung wird Step7 (Classic) bzw. COM ET200 benötigt. Soweit ich mich recht erinnere unterstützt das TIA-Portal nur Baugruppen, die zum Oktober 2007 nicht im Auslauf waren. Die ET200B wurde 2005 auf den Status Auslauf gesetzt. Die ET200B war ursprünglich als dezentrale Peripherie der S5-Baureihe eingesetzt. Hier ein Link zu einem Handbuch der ET200B, vielleicht hilft Dir das zur Erklärung etwas weiter. Meiner Meinung nach wirst Du kaum Erfolg haben mit Deinem Plan, da die S7-1200 und die ET200B aus total verschiedenen Generationen der Siemens-SPS-Reihe stammen. Bei weiteren Fragen...gern. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |