10.10.2019 21:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo ,habe die Seite von Motzek (2014)ausprobiert ,muss dazu sagen ich habe die etwas angepasst und bekomme nur teilweise Rückmeldungen bei der Alarmanlage ,die andere Rückmeldungen sind nicht Programmiert .Die Unscharf Rückmeldung funktioniert ohne Probleme, aber die "W_A_Scharf_unscharf_mit_BWM" funktioniert nicht. wenn man es per "Hand" einschaltet und dann auf den Batten klickt unscharf schalten Dan kommt die Rückmeldung . Könnte vielleicht jemand drüber schauen? Ich hatte davor die Seite aus dem Forum von Motzek (2013)auch etwas angepasst aber die funktioniert ganz gut einzige Nachteil der PC auf welchem die Seite ausgeführt wird muss im Internet sein.
Dateianhang2013.zip (324 Downloads) |
10.10.2019 21:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Und hier die neue von 2014
Dateianhang2014.zip (363 Downloads) |