03.04.2013 10:33 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Und hier noch mal der ersteScreenshot: |
03.04.2013 10:34 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
und der zweite: |
03.04.2013 12:55 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Man kann sich ja noch 2 Solarzellen zusätzlich auf den Balkon in Hamburg stellen ;-) |
22.04.2013 19:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
Gute Idee, da so zu machen leider funktioniert der Slider für die Temperatur nicht ! Der Wert wirt nicht in die SPS geschrieben. |
23.04.2013 10:05 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Danke für die Info, habe jetzt mal meine gesamte Lösung angehängt. Die müsste funtionieren!!! DateianhangE:\Wohnung mit Temp\Wohnung mit Temp\Webserver 18.04.2013.zip (1676 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
23.04.2013 10:06 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
und noch mal das TIA Projekt
DateianhangE:\Wohnung mit Temp\Wohnung mit Temp\Wohnung.zip (1395 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |