23.12.2020 10:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (133) |
Hallo AutoGen_952355, ich würde auch einen der Diagnose-OBs hierzu mit einbinden, z.B. den OB86 (Baugruppenträgerausfall), OB87 (Kommunikationsfehler) oder den OB122 (Pheripheriezugriffsfehler). Anbei noch ein Beispiel für die Programmierung mit der SFC51: Wie werden die Diagnosedaten eines DP-Slave mit SFC 51 "RDSYSST" ausgelesen (mit CP443-5 extended als DP-Master)? Cicero |
Folgen Sie uns auf