02.05.2019 08:43 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 5839 Bewertung: (790)
|
Hallo, sie finden die Infos im Funktionshandbuch. A.4 Parametrieren über BOP20 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763287 A.4.5 Steuerung des Antriebs durch das BOP20 Für Inbetriebnahmezwecke kann der Antrieb über das BOP20 gesteuert werden. Auf dem Antriebsobjekt Control Unit steht dafür ein Steuerwort zur Verfügung (r0019), welches mit den entsprechenden Binektoreingängen (z. B. des Antriebs) verschaltet werden kann. Die Verschaltungen funktionieren nicht, wenn ein PROFIdrive-Standard-Telegramm ausgewählt wurde, da dessen Verschaltung nicht getrennt werden kann. BOP20-Steuerwort r0019 0 EIN / AUS (AUS1) p0840 1 Kein Austrudeln / Austrudeln (AUS2) p0844 2 Kein Schnellhalt / Schnellhalt (AUS3) p0848 7 Störung quittieren (0 -> 1) p2102 13 Motorpotenziometer höher p1035 14 Motorpotenziometer tiefer p1036 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf