28.11.2018 11:29 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Hallo Gizzzmo, Einen passenden Befehl für Ihr Szenario habe ich nicht finden können. Ich gehe mal davon aus, dass mit „Zeilennummer in der Untertabelle“ die Nummerierung der Zeilenstatistik gemeint ist. Sie könnten die Zeilenstatistik verwenden, dazu sehen Sie bitte mein Screenshot. Diese Nummerierung oder auch die Anzahl kann man für jede Spalte einschalten. In meinem Beispiel habe ich die „Nummer“ für alle drei Spalten eingeschaltet. Erste Hierarchie-Stufe ist nach „Kennzeichen“, die zweite nach „Description“. Die jeweils farblich markierten Stellen gehören zu einer Hierarchie-Stufe. Ein Navigieren von der Untergruppe zur Hierarchiestufe darüber ist nicht möglich, das wäre dann ein Entwicklungswunsch welche eingetragen werden kann. Ob das ein wenig hilft? Wenn nicht, eventuell bitte hier anfragen. Viel Erfolg, SuperPippo |
Folgen Sie uns auf