22.04.2024 11:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1318 Bewertung: (123)
|
In PLCSIM Advanced gibt es zwei unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten, PLCSIM (Softbus) und TCP/IP. Bei der Verwendung einer TCP/IP Kommunikation müssen noch einige Einstellungen getätigt werden. In diesem Beitrag werden die Einstellungen anhand einer Verbindung zur Kommunikation der simulierten Steuerung mit z.B. einer realen Steuerung erläutert. Zuerst muss die Zugriffsart auf die Steuerung auf TCP/IP gestellt werden. Hierbei ist es nicht relevant, ob sie auf Single oder Multiple Adapter gestellt ist. Der genauere Unterschied zwischen Single und Multiple Adapter wird in diesem Beitrag näher erläutert. Außerdem ist es nötig, die Schnittstelle anzugeben, über welche PLCSIM Advanced mit den anderen Teilnehmern kommunizieren soll. In unserem Fall ist dies der Ethernet Anschluss des Rechners, welcher mit der realen Steuerung verbunden ist: Wie auch bei der Erstellung einer PLCSIM Instanz muss der Name der Steuerung angegeben werden. Damit die Steuerung unter der richtigen IP-Adresse gefunden werden kann, der IP, die im TIA Portal angegeben wurde, muss diese gemeinsam mit einer passenden Subnetz Maske angegeben werden. In den meisten Fällen genügt eine Subnetzmaske von 255.255.255.0 für die Kommunikation zwischen Steuerungen. Mit einer Subnetzmaske von 255.255.255.0 und einer IP-Adresse 192.168.42.1 ist das Subnetz, in welchem die Steuerung kommuniziert, 192.168.42.XXX Somit kann die Steuerung von den Adressen 192.168.42.0 bis 192.168.42.254 angesprochen werden. Falls ein Router zur Kommunikation zwischen den Teilnehmern verwendet wird, muss die IP-Adresse von diesem unter dem Punkt „Default gateway“ angegeben werden. Zuletzt muss noch angegeben werden zu welcher Steuerungsfamilie die zu simulierende Komponente gehört: Sobald alle Einstellungen richtig getätigt wurden, kann die PLCSIM Advanced Instanz gestartet werden. Durch die vorgenommenen Einstellungen ist eine Kommunikation zwischen realer und simulierter Steuerung über den ausgewählten Ethernet Anschluss des Rechners möglich. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (JH, MS) |
Folgen Sie uns auf