23.10.2023 08:17 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 2798 Bewertung: (452) |
Hallo Knut3333, den Zugriff auf Geräte und Verbindungen kannst Du am SINAME RC Server über Teilnehmergruppen regeln (siehe Kapitel 4.8 der Betriebsanleitung "SINEMA Remote Connect V3.1 - Server"). Im Getting Started ist eine Konfiguration erklärt, bei der der Servicetechniker auf die beiden konfigurierten Stationen zugreifen kann. Zusätzlich ist eine Kommunikation von der dort konfigurierten Station 1 zur Station 2 möglich. Ich weiß, das Beispiel entspricht nicht Deinen Anforderungen, es zeigt jedoch die grundsätzliche Vorgehensweise. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf