16.05.2023 08:55 | |
Beigetreten: 16.05.2023 Letzter Bes: 16.05.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag Zusammen, vielleicht kann uns hier jemand weiterhelfen. Maschine : DMU 35 Sinumerik 810D Fehlerbeschreibung: 300200 Hardwarefehler Antriebsbus Was wurde gemacht? Umgang nach Anweisung zur Fehlermeldung, sämtliche Stecker demontiert/neumontiert sowohl an Motoren/Spindel als auch an den Platinen. CCU-Box Platine optisch keine Mängelfestgestellt. Der Fehler taucht nichtmehr auf wenn die Maschine 2-3 Stunden im Leerlauf steht(mit der Fehlermeldung Aktiv), die Elektronik sich ein bisschen aufheizt und die Maschine dann neu gestartet wird. Als versuch haben wir mit einem kleinen Heizlüfter die Elektronik vorab erwärmt, wodurch wir die Maschine bereits nach 15minuten ohne weitere Fehlermeldung starten konnten. Also dürfte irgendwo ein Thermischen Problem vorhanden sein. Einer eine Idee wo wir weitersuchen können? Geräteliste im Anhang und eine pdf mit den LEDs welche leuchten wenn die Fehlermeldung aktiv ist. DateianhangSchaltschrank DMU 35.pdf (113 Downloads) |
16.05.2023 08:55 | |
Beigetreten: 16.05.2023 Letzter Bes: 16.05.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Geräteliste:
DateianhangGeräteliste_DMU35_compressed.pdf (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf