10.03.2023 10:31 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 3850 Bewertung: (564)
|
Hi, das ist dann quasi der Adhoc Modus. Du weißt (hoffentlich) die Stelle wo das letzte Telegramm aufhört, bekommst dann den NDR und Länge und musst dann entsprechende Bytes auslesen/wegspeichern. Beim nächsten AG_RECV Aufruf erhälst Du wieder wieder den NDR mit einer Längenangabe und musst dann wieder entsprechende Daten umkopieren. Guck mal da: Übertragung von Daten (mit FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") mit variabler Telegrammlänge über das TCP ProtokollGruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf