30.08.2022 09:08 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 14.02.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Hallo, ich müßte Scout 4.4 installieren (für einen Remotezugriff), jedoch schlägt die Installation bei den DccLib fehl. Auf einem FieldPG mit Win7 Ult. LogFile im Anhang Ich würde ja auf pkzipc.exe tippen, aber die ist vorhanden... Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank, Jack DateianhangInstall_dcblibV3_0_sinamics4_4.zip_Log.txt (229 Downloads) |
Folgen Sie uns auf