06.04.2022 10:51 | |
Beigetreten: 24.07.2017 Letzter Bes: 12.04.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, der letzte Beitrag ist 12 Jahre alt, aber das Thema ist noch immer aktuell: Man kann immer noch den Batteriestatus auslesen. Die funktioniert bei einem IPC 427D mit Windows 7 und Step 7 Classic und auch bei einem aktuellen IPC 427E mit Windows 10 und TIA-Portal. Für den Zugriff auf die Informationen von der Windows Seite aus gibt es den IMEC Treiber 2.0 für Simatic IPC. Doch wie funktioniert der Zugriff mit dem SPS-Programm? 8.6.4 Ein-/Ausgabe-Adressbereiche 8.6.4.1 Übersicht der baugruppeninternen Register Folgende Adressen sind für baugruppeninterne Register belegt: Adressen Ein-/Ausgabeeinheit I/O 062h Watchdog-Freigaberegister / 066h-Selectregister (Seite 123) I/O 066h Watchdog-Triggerregister (nur lesen, Adresse 066h) (Seite 124) I/O 404Eh - 404Fh Ausgaberegister LED 1/2/3 und SF LED / RUN/STOP LED (Seite 124) I/O 404Dh Batteriestatusregister (nur lesen) (Seite 125) Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe Harald2000 ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangScreenshotts.pdf (257 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/06/2022 14:08:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf