24.08.2016 11:45 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich glaube nicht das da irgendetwas "zu schnell" geht, da ich die Freigaben und Bewegungen über Schalter/Taster ausführe... Und ja, die Befehle werden IMMER durch den nächsten abgebrochen, obwohl (mit meinem bischen Simotion-verständniss) einen Befehl auch nur so lange wie notwendig anstehen lasse (stoppe so lange kein stillstand - wie gesagt zyklisch programmiert). Ich habe mal mein kleines Programm als xml angehängt. Aufbau (wenns interessiert): G120C (= mein Antrieb) über Profibus an D445. Ansteuerung über "Achse" und das Programm läuft im "BackgroundTask". DateianhangLogik.zip (134 Downloads) |
24.08.2016 13:29 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Danke! Ich werde es mal über die FaultTask versuchen. (Bin gespannt ob ichs hin bekomme ) |
24.08.2016 13:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 22256 Bewertung: (2987)
|
ist nicht schwierig, einfach bei typ "ausgeblendet" einstellen |
Folgen Sie uns auf