27.03.2024 09:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 2861 Bewertung: (458) |
Hallo Thomas, da Du davon schreibst, eine STEP 7 Professional zu besitzen (mit dem angegebenen "STEP 7 Prof. V15.1 Powerpack & Upgrade" hast Du vermutlich bereits aus einer STEP 7 V5.x Lizenz eine STEP 7 TIA Professional V15 Combo Lizenz gemach), musst Du auch auf der TIA Portal Linie bleiben. Das Update "STEP 7 V5.7 SP2 Upgrade (ab V5.3 auf V5.7)" würde ein STEP 7 V5.x und kein STEP 7 Professional voraussetzen. Für Dich passt daher der Fall 7 des FAQ "Welche Lizenz benötigen Sie für TIA Portal V19, wenn Sie von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11 .. V18 auf TIA Portal V19 hochrüsten?" Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf