19.03.2024 18:15 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 317 Bewertung: (33) |
Hallo, AutoGen_8119393 Es ist wie so oft, man muss es erst kompliziert machen, um dann auf das Einfache zu kommen. Im neuen Beispiel gehe ich von vier Nocken am Fahrrad aus. Und ich nehme an, dass die höchste Trittgeschwindigkeit des Radlers bei 540 U/min. liegt. Alles was darüber ist wird auf 540 begrenzt. (=36 Imp./ sec.) Dann wird das Ganze auf 0-1000 skaliert, und auf den Analog-Ausgang gegeben. Der Analogausgang ist auf 4-20mA eingestellt. Das Geschen wird zusätzlich auf dem LOGO_Display digital, und mit Balkendiagramm angezeigt. Ich hoffe, dass die richtige Hilfe hier aus unserem Forum kommt, und nicht irgendwo anderst gesucht werden muss. Gruß, Quirin DateianhangFahrraddrezahl wird Pumpensollwert.zip (8 Downloads) |
Folgen Sie uns auf