09.11.2023 06:55 | |
Beigetreten: 04.06.2012 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (3) |
Hallo, es gibt bei der S7-1500 keine Befehle, die direkt die Kurvenscheibe manipulieren. Sie müssen die aktuelle Verschiebung mit einrechnen. Die Werte finden sie in der Varaible <TO>.StatusSynchronizedMotion.<Variablenname>". 13.1 Variablen des Technologieobjekts Gleichlaufachse (S7-1500, S7-1500T) • S7-1500/S7-1500T Gleichlauffunktionen Folgende Befehle sind möglich: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf