12.04.2023 13:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 1327 Bewertung: (126)
|
Der Schreibschutz für eine globale Bibliothek kann mit wenigen Klicks vergeben werden. Nachdem Als geschützte Bibliothek exportieren … gewählt wurde, muss nur noch ein Speicherort gewählt werden und die Bibliothek kann exportiert werden. So können Bausteine an Endkunden ausgeliefert werden, die nicht mehr verändert werden sollen und dürfen. Allerdings ist folgender Hinweis zu beachten: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf