02.09.2022 07:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 2861 Bewertung: (459) |
Hallo HK1234567890, die Anzahl der möglichen Technologieobjekte ist CPU-abhängig. Dabei ist zum Teil auch noch die Firmwareversion von Bedeutung. Für die S7-1500, V2.9 bewegt sich die Anzahl der verfügbaren Motion Control Ressourcen beispielsweise von 800 (CPU 1511-1 PN) bis 15.360 (CPU 1518-4 PN/DP). Mit dem TIA Selection Tool lassen sich die Motion Ressourcen schon vor der Auswahl überprüfen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf