| 3SU18 Gehäuse, 1 Befehlsstelle, A: NOT-HALT, Drehentriegelung, 1Ö, ohne Kommunikation Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20 3SU18 Gehäuse, 1 Befehlsstelle, A: NOT-HALT, Drehentriegelung, 1Ö, ohne Kommunikation Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20 | |
|