| Thermistormotorschutz 3RN2, 1 Fühlerkreis, Hand/Auto/Fern-Reset, Nullspannungssicher, mit Drahtbruch- und Kurzschlußerkenn., 2W, Monostabil Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm Gehäuse Schraubanschluss 2 Wechsler US = AC/DC 24 V-240 V Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanische Trennung Test-/RESET-Taste Drahtbruchüberwachung Kurzschlussüb Thermistormotorschutz 3RN2, PTC, 1 Fühlerkreis, Hand/Auto/Fern-Reset, Nullspannungssicher, mit Drahtbruch- und Kurzschlußerkenn, Schraubanschluß, 2W, 24...240 V, Monostabil Thermistormotorschutz 3RN2, PTC, 1 Fühlerkreis, Hand/Auto/Fern-Reset, Nullspannungssicher, mit Drahtbruch- und Kurzschlußerkenn, Schraubanschluß, 2W, 24...240 V, Monostabil Thermistormotorschutz 3RN2, 1 Fühlerkreis, Hand/Auto/Fern-Reset, Nullspannungssicher, mit Drahtbruch- und Kurzschlußerkenn, Schraubanschluß, 2W, 24...240 V, Monostabil Thermistormotorschutz 3RN2, 1 Fühlerkreis, Hand/Auto/Fern-Reset, Nullspannungssicher, mit Drahtbruch- und Kurzschlußerkenn., 2W, Monostabil | |
|