|  SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS, rot NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. SB30, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung Z=50-fach verpackt NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. SB30, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS, rot  |   |  
  
 |