| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, S00, AC, 1S Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 1S, AC 24 V, 50 / 60 Hz 3-polig, Baugröße S00, Schraubanschluss, hängende Einbaulage Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 1S, AC 24 V, 50 / 60 Hz 3-polig, Baugröße S00, Schraubanschluss Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 1S, AC 24 V, 50 / 60 Hz 3-polig, Baugröße S00, Schraubanschluss Motorstarter SIRIUS 3RM1 - Platzersparnis Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 24V, 50/60 Hz, 3-polig, Bgr. S00 Schraubanschluss stehende Einbaulage Schütz, AC-3, 3KW/400V, 1S,AC 24V, 50/60 HZ, Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert | |
|