NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.00, 500V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.00, AC 500V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.00, 500V
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.000, AC 400V+500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.000, AC 400V+500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.00, AC 500V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG+Spannungsfuehrend.Grifflaschen mit Stirnkennmelder Gr.00, AC 500V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz, Größe 00