| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50 Hz, Hilfskontakte: 1S + 1Ö, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Schütz, AC-3, 18,5KW/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50HZ, Schütz, AC-3, 18,5KW/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50HZ, Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte, Baugröße S0 Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert | |
|