Anmelden
Industry Bilddatenbank
Kostenlose Fotos, Grafiken und CAx-Daten für Ihre Präsentation bzw. Ihren Engineering-Prozess.
Teaser Zone
1-12 von 12 Motiven
Motive pro Seite
Schütz, AC-2 / AC-3, S6, Schraubanschluss, integrierter Varistor, 2S+2Ö links + rechts, Hilfsschalter unlösbar
Schütz, AC-2 / AC-3, S6, Schraubanschluss, integrierter Varistor, 2S+2Ö links + rechts, Hilfsschalter unlösbar
Schütz, AC-2 / AC-3, S6, Schraubanschluss, integrierter Varistor, 2S+2Ö links + rechts, Hilfsschalter unlösbar
Schütz, 100HP, 460 / 575 V AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung UC 23 ... 26 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell NEMA size 4
Schütz, AC mit integr. Varistor, 2S+2Ö
Leistungsschütz, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-Betätigung UC 23-26 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Mehrwegverpackung = 9 Stück
Leistungsschütz, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-Betätigung UC 23-26 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC seitlich, nicht lösbar 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell
Leistungsschütz, AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-Betätigung UC 23-26 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss
Leistungsschütz, S6, Schienenanschluss, Hilfs: Schraub, Standardantrieb, 2S+2Ö links+rechts
Leistungsschütz, S6, Schienenanschluss, Hilfs: Schraub, Standardantrieb, 2S+2Ö links+rechts
Leistungsschütz, S6, Schienenanschluss, Hilfs: Schraub, Standardantrieb, 2S+2Ö links+rechts
Schütz, AC mit integr. Varistor, 2S+2Ö
1-12 von 12 Motiven
Motive pro Seite
Link kopieren
 
Verfeinern Sie Ihre Suche
 
Aktualisiert von
bis
 
Schließen
Schließen
 
© Siemens AG Industry 1998-2025  -  Corporate Information  |  Datenschutz  |  Nutzungsbedingungen  |  Digitales Zertifikat