| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert Schütz, AC-3, 4 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, AC 230 V, 50 Hz, 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Mehrstueckverpackung = 12 ST. Schütz, AC-3, 4 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, AC 230 V, 50 Hz, 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Mehrstueckverpackung = 24 ST. Schütz, AC-3, 4KW/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50HZ, Schütz, AC-3, 4KW/400V, 1S+1Ö, AC 230V 50HZ, Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert | |
|