Anmelden
Industry Bilddatenbank
Kostenlose Fotos, Grafiken und CAx-Daten für Ihre Präsentation bzw. Ihren Engineering-Prozess.
Teaser Zone
1-6 von 6 Motiven
Motive pro Seite
Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU560 LSIG, 3 polig
Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65KA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandle
Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU560 LSIG, 3 polig
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 400 A, ETU560 LSIG, 3 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 400 A, ETU560 LSIG, 3 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 400 A, ETU560 LSIG, 3 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
1-6 von 6 Motiven
Motive pro Seite
Link kopieren
 
Verfeinern Sie Ihre Suche
 
Aktualisiert von
bis
 
Schließen
Schließen
 
© Siemens AG Industry 1998-2025  -  Corporate Information  |  Datenschutz  |  Nutzungsbedingungen  |  Digitales Zertifikat