| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte Schütz für Beleuchtungsmittel, AC-3e/AC3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1S + 1Ö, Schraubanschluss Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1S + 1Ö, Schraubanschluss Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1S + 1Ö, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Schütz, AC-3, 7,5KW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50HZ, 120V 60HZ Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schütz, S0, Schraubanschluss, AC ohne bzw integriert, 1S+1Ö integriert Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte, Baugröße S0 Schütz, 3 Hauptstrombahnen, AC, 1S+1Ö integriert | |
|