| SIRIUS ACT Komplettgeräte, unbeleuchtet (keine LED), Pilzdrucktaster, Not-Halt, überlistsicher, Pilz Ø 40 mm, verrastend, Drehentriegelung, Schraubanschluss, 1Ö (1NC) mit Halter, mit NOT-HALT-Unterlegscheibe SIRIUS ACT Komplettgerät, unbeleuchtet (keine LED), Pilzdrucktaster, Drehentriegelung, 1Ö NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: NOT-HALT, mit Halter, 1Ö, Schraubanschluss, Z=20-fach verpackt NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: NOT-HALT, mit Halter, 1Ö, Schraubanschluss SIRIUS ACT Komplettgerät Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40 mm, 2 Pos., verrastend, Drehentriegelung, rot, Schraubanschluss, 1Ö, "NOT-HALT" SIRIUS ACT Komplettgerät, unbeleuchtet (keine LED), Pilzdrucktaster, Drehentriegelung, 1Ö SIRIUS ACT Komplettgerät Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40 mm, 2 Pos., verrastend, Drehentriegelung, rot, Schraubanschluss, 1Ö, "NOT-HALT" | |
|