| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, S00, AC, 1S Schütz, AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1 Ö, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss stehende Einbaulage Mehrwegverpackung 144 STCK. Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 1S, AC 24 V, 50 / 60 Hz 3-polig, Baugröße S00, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Schraubanschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz, 3 Hauptstrombahnen, S00, AC, 1S Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte, Baugröße S00 | |
|