Anmelden
Industry Bilddatenbank
Kostenlose Fotos, Grafiken und CAx-Daten für Ihre Präsentation bzw. Ihren Engineering-Prozess.
Teaser Zone
1-6 von 6 Motiven
Motive pro Seite
Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU330 LIG, 4 polig
Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65KA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz II=1,5...12xIN N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlussschutz IG=
Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU330 LIG, 4 polig
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU330 LIG, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU330 LIG, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU330 LIG, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
1-6 von 6 Motiven
Motive pro Seite
Link kopieren
 
Verfeinern Sie Ihre Suche
 
Aktualisiert von
bis
 
Schließen
Schließen
 
© Siemens AG Industry 1998-2025  -  Corporate Information  |  Datenschutz  |  Nutzungsbedingungen  |  Digitales Zertifikat