| Leistungsschalter, Motorschutz, Schaltvermögen, ohne Hilfsschalter Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Umgebungstemperatur -50 °C 500 Schaltspiele Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Mehrstückverpackung Packung = 12 Stück Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Mehrstückverpackung Packung = 24 Stück Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Mehrwegverpackung Packung = 43 Stück Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter, Motorschutz, Schaltvermögen, ohne Hilfsschalter Leistungsschalter, Motorschutz, S00, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz, S00, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz, S00, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz, S00, Schraubanschluss | |
|