| Schütz, 3 Hauptstrombahnen, S00, AC, 1S Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte Leistungsschütz, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00, Mehrwegverpackung = 120 Stück, Federzuganschluss Leistungsschütz, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00, Mehrwegverpackung = 120 Stück, Federzuganschluss Mehrstückverpackung = 32 Stück Leistungsschütz, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00, Federzuganschluss Mehrstückverpackung = 60 Stück Leistungsschütz, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz, 3-polig, Baugröße S00 Federzuganschluss Schütz S00, Federzuganschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Federzuganschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Federzuganschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz S00, Federzuganschluss, AC Beschaltung integriert, 1S integriert Schütz, 3 Hauptstrombahnen, S00, AC, 1S Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte, Baugröße S00 | |
|