| FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, SIGRES (erschwerte Umgebungsbedingungen) FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, SIGRES (erschwerte Umgebungsbedingungen) FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, SIGRES (erschwerte Umgebungsbedingungen) FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, SIGRES (erschwerte Umgebungsbedingungen) 5SV, FI-Schutzschalter, 4 polig FI-Schutzschalter 5SV3, 4 polig/ 4TE, SIGRES FI-Schutzschalter 5SV3, 4 polig/ 4TE, SIGRES 5SV, FI-Schutzschalter, 4 polig | |
|