3-Phasen-Sammelschiene, Klemmenblock für Geräteeinspeisung
umkehrbare Verdrahtung Kabel unten
umkehrbare Verdrahtung Kabel oben
Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 6000 U/min Über- und Unterschreitung für IO-Link Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 2 Wechsler Federzuganschluss
Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 6000 U/min Über- und Unterschreitung für IO-Link Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 2 Wechsler Schraubanschluss
Digitales Überwachungsrelais Strom-, Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung mit IO-Link bis 690V AC/ DC bis 10A Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 1 Wechsler Federzuganschluss
Digitales Überwachungsrelais Strom-, Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung mit IO-Link bis 690V AC/ DC bis 10A Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 1 Wechsler Schraubanschluss
Digitales Überwachungsrelais Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23) Einstellbereich 0,03...40 A Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 1 Wechsler Federzuganschluss
Digitales Überwachungsrelais Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23) Einstellbereich 0,03...40 A Versorgungsspannung DC 24 V Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 1 Wechsler Schraubanschluss
Digitales Überwachungsrelais Strom-, Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung mit Bluetooth bis 690V AC/ DC bis 15A Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 2 Wechsler Federzuganschluss
Digitales Überwachungsrelais Strom-, Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung mit Bluetooth bis 690V AC/ DC bis 15A Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz Anlauf und Auslöseverzogerung 0,1..999,9s 2 Wechsler Schraubanschluss