| Unterdruckanwendungen mit Neobee M20 (FDA-gelistet) (für SITRANS P320/420) Wägetechnik Dokumentation QR-Code The Probe, Flanschadapter passend für 2" NPT oder 2" BSP Prozessanschluss, Flanschtyp 3" ASME, DN 65 PN10 und JIS 10K 3B SITRANS F M MAG 5100 W, DN 900, 36 Zoll, EN 1092-1, PN 16, für abgesetzten Messumformer SITRANS F M MAG 5100 W, DN 500, 20 Zoll, EN 1092-1, PN 10, für abgesetzten Messumformer SITRANS F M MAG 5100 W, DN 250, 10 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 200, 8 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 150, 6 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 100, 4 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 80, 3 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 50, 2 Zoll, EN 1092-1, PN 16, mit Messumformer MAG 6000 Industrie SITRANS F M MAG 5100 W, DN 40, 1 1/2 Zoll, EN 1092-1, PN 40, mit Messumformer MAG 6000 Industrie | |
|