| ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler UP-TEILBESTUECKT MIT EINBAUSATZ FUER EINBAUGERAETE, RAL 9016, IP31, Hutschienenabstand 125mm mit N/PE Steckklemme SK2, H=500 B=300 T=120 ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler UP-TEILBESTUECKT MIT EINBAUSATZ FUER EINBAUGERAETE, RAL 9016, IP31, Hutschienenabstand 125mm mit N/PE Steckklemme SK2, H=500 B=300 T=120 Lasttrennschalter 80 A, Baugröße 2, 2-polig, DC500V, vorderer Bedienmechanismus links, Grundgerät ohne Griff, Rahmenklemme, DC-21B Lasttrennschalter 80 A, Baugröße 2, 2-polig, DC500V, vorderer Bedienmechanismus links, Grundgerät ohne Griff, Rahmenklemme, DC-21B Lasttrennschalter 80 A, Baugröße 2, 2-polig, DC500V, vorderer Bedienmechanismus Mitte, Grundgerät ohne Griff, Rahmenklemme, DC-21B Lasttrennschalter 80 A, Baugröße 2, 2-polig, DC500V, vorderer Bedienmechanismus links, Grundgerät ohne Griff, Rahmenklemme, DC-21B FI/LS kompakt, 1TE, 1P+N, 6kA, Typ A, 300mA, C16 FI/LS kompakt, 1TE, 1P+N, 6kA, Typ A, 300mA, C13 FI/LS kompakt, 1TE, 1P+N, 6kA, Typ A, 300mA, C10 FI/LS kompakt, 1TE, 1P+N, 6kA, Typ A, 300mA, C6 | |
|