Kommunikationsadapter SINAMICS G120
Bemessungsleistungs-Derating in Abhängigkeit der Netzspannung
Ausgangsstrom-Derating in abhängigkeit der Netzspannung
SINAMICS G120XA, Version USS, Anschlussplan
SINAMICS G120 Multicard V4.7 SP14
Safe Motor Temperature (SMT)
Zulässiger Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für geringe Überlast (low overload LO) für Power Modules PM240-2 Baugrößen FSD bis FSF bei 200 V und 400 V
Zulässiger Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für hohe Überlast (high overload HO) für Power Modules PM240-2 Baugrößen FSD bis FSF bei 200 V und 400 V
Zulässiger Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für hohe Überlast (high overload HO) für Power Modules PM240-2 Baugrößen FSA bis FSC bei 200 V und 400 V, FSD bis FSF bei 690 V, FSG bei 400 V und 690 V
Zulässiger Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für geringe Überlast (low overload LO) für Power Modules PM240-2 Baugrößen FSA bis FSC bei 200 V und 400 V, FSD bis FSF bei 690 V, FSG bei 400 V
SINAMICS G115D Anschlusssatz zum Verbinden des SAM mit G115D beinhaltet Kabel und Adapter