SITRANS P320 Druckmessumformer für Relativdruck mit Differenzdruckmesszelle, Ovalflansch 7/16-20 UNF, Zweikammergehäuse, mit Display
SITRANS P320 Druckmessumformer für Relativdruck mit Differenzdruckmesszelle, Ovalflansch 7/16-20 UNF, Zweikammergehäuse, mit Display
SITRANS P220, Druckmessumformer für Hochdruckanwendungen und Kältetechnik, G1/2 Zoll außen
SITRANS P320/420 Druckmessumformer, Relativdruck-Messzelle, Innengewinde 1/2-14 NPT mit angebautem Ventilblock 7MF9011-4FA (7MF0.0.-..E..-5.F2-Z A00+T03)
SITRANS P320/420 Druckmessumformer, Relativdruck-Messzelle, Innengewinde 1/2-14 NPT mit angebautem Ventilblock 7MF9011-4FA (7MF0.0.-..E..-5.F2-Z A00+T03)
SITRANS P200, Druckmessumformer, Stecker DIN EN 175301-803-A, M16, Prozessanschluss 1/2"-14 NPT außen
SITRANS FP230/FPS200 Blendenscheibe, Baustärke
SITRANS FP230/FPS200 Orifice plate with orifice flange according to ASME B16.36
SITRANS FP330/FPS300, Staudrucksonde für Dampf mit integrierten Abgleichgefäßen
SITRANS FP330/FPS300, Staudrucksonde für Gas und Flüssigkeiten, getrennte Ausführung (Ansicht 2)
SITRANS FP330/FPS300, Staudrucksonde für Gas und Flüssigkeiten, Montage Schneidring, Ansicht 2
SITRANS FP, Lage/Winkel der Entnahmestutzen in waagerechter Rohrleitung (Gas)