Wandmontagesatz, 4x M20 Verschraubungen
SITRANS F M MAG 6000, 19 Zoll-Einschub
SITRANS F M MAG 6000, 19 Zoll-Einschub
SITRANS FM MAG 6000 Industry
Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4
SITRANS F M MAG 3100, DN 100, 4 Zoll, PN 16, EN 1092-1, Kompaktausführung mit MAG 5000
SITRANS F M MAG 5000 / MAG 6000, IP67-Gehäuse (7ME69.0-1AA.0-1..0)
SITRANS F M MAG 5000 / MAG 6000, mit Wandmontage, IP67 (7ME69.0-1AA.0-1..0)
SITRANS F M MAG 5000 / MAG 6000, mit Wandmontage, IP67 (7ME69.0-1AA.0-1..0)
SITRANS F M MAG 6000 I / MAG 6000 I Ex, Getrenntausführung (7ME6930-2BA..-1.A.) mit Standardbefestigungswinkel (7ME5933-0AC04)
SENSORPROM Programmiergerät mit RS 232-Schnittstelle
Wandmontagegehäuse IP67/NEMA 4X/6 mit Spezialhalterung für SITRANS F M MAG 5000/6000