
SITRANS LR260 ist ein Zweileiter, 25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer für Messbereiche bis 30 m (98.4 ft). Er eignet sich für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern in Lagerbehältern, auch bei extremer Staubbildung und hohen Temperaturen. SITRANS LR260 besitzt eine lokale grafische Benutzerschnittstelle (LUI) zur Verbesserung von Setup und Betrieb durch einen intuitiven Schnellstartassistenten und Anzeige von Echoprofilen zur Unterstützung der Diagnose. Durch die Verwendung des Schnellstartassistenten wird der Startvorgang erleichtert, da nur einige wenige Parameter für den grundlegenden Betrieb erforderlich sind. Das einzigartige Design des SITRANS LR260 ermöglicht eine sichere, einfache Programmierung mit dem eigensicheren Infrarot Handprogrammiergerät. Auch im Ex-Bereich muss der Gehäusedeckel nicht geöffnet werden. SITRANS LR260 misst praktisch alle Schüttgüter in einem Messbereich von 30 m (98.4 ft). Hauptanwendungsbereiche: Zementpulver, Kunststoff-Pulver/- Pellets, Getreide, Mehl, Kohle, große Lagerbehälter für Schüttgüter und andere Applikationen. |
||
|
| SITRANS Probe LR | |||||||
| SITRANS LR200 | |||||||
| SITRANS LR250 | |||||||
| SITRANS LR260 | |||||||
| SITRANS LR400 | |||||||
| SITRANS LR460 | |||||||
|