Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://www.automation.siemens.com/w1/index.aspx?nr=14052
SIFLOW FC070 - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 24.11.2009


Content
SIFLOW FC070-

SIFLOW FC070

 Zoom

Mit dem SIFLOW FC070 hat Siemens den ersten Durchfluss-Messumformer entwickelt, der für eine direkte Integration in SIMATIC Automatisierungs­systeme konzipiert ist. SIFLOW FC070 ist ein Coriolis Massendurchfluss-Messumformer mit Multi-Parameter-Messung. Er passt universell in alle Durchflussapplikationen und Industrie­bereiche, bereit für eine schnelle Installation und Systemintegration. FC070 kann in der Automatisierungsindustrie eingesetzt werden, wo eine genaue Durchfluss­messung erforderlich ist.


Merkmale des FC070

  • MODBUS RTU RS232/485 Schnittstelle für Stand-alone Betrieb über MODBUS RTU Master oder Anschluss an SIMATIC PDM
  • Direkte Integration in SIMATIC S7 Automatisierungssystem
  • Standardisierte Bedienoberfläche – SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM
  • Ultra-kompaktes, preiswertes und platzsparendes Design in einem 40/80 mm (1.57"/3.14") Gehäuse untergebracht
  • Eingebaute Zähler, Chargensteuerung und umfassende Prozess­diagnose
  • SENSORPROM ermöglicht wahre Plug-and-Play Funktionalität

SIFLOW FC070 ist Kompatibel mit der ganzen SITRANS F C Coriolis Messaufnehmer-Reihe: MASS 2100 DI 1.5, FC300 DN 4, MASS 2100 DI 3-40 oder MASS MC2.


Technische Spezifikationen des FC070

Anwendungsbeispiele Chemische Prozessindustrie
Pharma
Nahrungsmittel & Getränke
Automobil
Öl & Gas
Zugehörige Industrien und OEM Lösungen
Messgenauigkeit ±0,1% der Massendurchflussmenge
Gehäuse 40 mm (1.57") S7-300 (Standard-Version)
80 mm (3.14") S7-300 (Ex-Version)
Zulassungen Standard-Version CE
cULus
ATEX II 3 G EEx nA II T4
Zulassungen Ex-Version CE
cULus
ATEX II 3 G EEx nA II T4
Kommunikation MODBUS RS 232C
MODBUS RS 485
Digitale Ausgänge Impuls
Frequenz
Quadratur
2-stufige Charge
Umgebungstemperatur in Betrieb Von 0 bis 60 °C
Von 32 bis 140 °F
 
 

© Siemens AG 2009


Context
Serie
SIFLOW FC070
SITRANS F C MASS 6000

Mehr Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Downloads
Fachartikel
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Product Sizing
Referenzen und Case Studies
Sales Guide
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector