Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://www.automation.siemens.com/w1/index.aspx?nr=17976
Presse - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 23.11.2009


Content
Sitrans LR250 Füllstandmessumformer mit neuen Merkmalen und Zulassungen-

Sitrans LR250 Füllstandmessumformer mit neuen Merkmalen und Zulassungen

Siemens hat die erweiterte EDD (Elektronische Gerätebeschreibung) der Sitrans LR250 Füllstandmessumformer (HART® und Profibus PA) für zusätzliche Diagnosefunktionen und erhöhte Benutzerfreundlichkeit um neue Funktionen ergänzt. Zu den Verbesserungen zählt neben der Umorganisierung der Echowerkzeuge in eine zweckdienliche Anordnung eine neue Funktion für die zyklische Speicherung von Echoprofilen. Diese erlaubt dem Anwender, ein Echoprofil in bestimmten Zeitintervallen zu speichern. Die erweiterte EDD ist darüberhinaus eine der ersten, in der eine neue, harmonisierte Menü- und Parameterstruktur zwischen den Füllstand-, Durchfluss-, Temperatur-, Druckmessgeräten und Stellungsreglern von Siemens zum Einsatz kommt. Dadurch wird der Übergang von einem Siemens Gerätetyp auf einen anderen erleichtert. Eine neue HART EDD für die Emerson AMS Konfigurationssoftware ist ebenfalls integriert, und NAMUR NE43 steht als konfigurierbare Option zur Verfügung, um den Failsafe-Ausgang auf 3,6 mA voreinzustellen.

Sitrans LR250 bietet außerdem neue Sicherheitszulassungen der Schutzart druckfeste Kapselung – CSA, FM, ATEX und IECEx. Mit diesen Zulassungen sind keine eigensicheren Barrieren erforderlich, um Sitrans LR250 in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbaren Gasen einzusetzen. Sie tragen zu einem optimierten Einsatzspektrum in der chemischen und petrochemischen Industrie bei.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.siemens.de/lr250

 
 

© Siemens AG 2009


Context
Zeitschriften





Weitere Zeitschriften (Automation and drives)