Willkommen bei Prozessinstrumentierung
Siemens bietet eine umfangreiche Palette an Prozessinstrumenten zur Druck- Temperatur-, Durchfluss- und Füllstandmessung. Pneumatische Ventilstellungsregler, Prozessregler und -schreiber sowie Prozess-
überwachungsgeräte runden das Programm ab. Gleich ob Sie ein einzelnes Gerät oder ein komplettes Instrumentierungspaket benötigen, Siemens ist ihr professioneller Lieferant für jedes Projekt.
Hier unsere neuesten Produktinformationen:

Erste Produkte für die WirelessHart-Kommunikation hat die Siemens-Division Industry Automation entwickelt. Die neue Produktfamilie besteht aus zwei Messumformern, einem Gateway zu Industrial Ethernet und Software sowie einem Adapter für Prozessinstrumente in Vorbereitung.

Die neue Gerätereihe SITRANS I ist ab sofort lieferbar. Das Produktprogramm umfasst den Speisetrenner SITRANS I100 zur Versorgung von 2- und 3-Leitermessumformern und zum Anschluss von mA-Quellen im Ex-Bereich, sowie den Ausgangstrenner SITRANS I200 zur Ansteuerung von Ventilstellungsreglern, I/P-Umformern oder Anzeigern im Ex-Bereich.

Siemens hat die erweiterte EDD (Elektronische Gerätebeschreibung) der Sitrans LR250 Füllstandmessumformer (HART® und Profibus PA) für zusätzliche Diagnosefunktionen und erhöhte Benutzerfreundlichkeit um neue Funktionen ergänzt.Zu den Verbesserungen zählt neben der Umorganisierung der Echowerkzeuge in eine zweckdienliche Anordnung eine neue Funktion für die zyklische Speicherung von Echoprofilen.

Ihr Spektrum an Geräten zur Füllstandsmessung hat die Siemens-Division Industry Automation um den Vibrationsschalter Sitrans LVS100 erweitert. Dieser eignet sich zur Voll-, Bedarfs- und Leermeldung von rieselfähigen Schüttgütern in Behältern, Silos und Trichtern. Sitrans LVS100 erfasst korn- und pulverförmige Schüttgüter geringer Dichte bis 60 Gramm/Liter im Bergbau, in der Nahrungsmittel- und Kunststoffindustrie sowie in chemischen und pharmazeutischen Betrieben.

Ein Komplettpaket zur Genauigkeits- und Leistungsprüfung von Energiemetern aller Hersteller und Typen in HLK (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungs)-Anlagen hat die Siemens-Division Industry Automation entwickelt. Das Paket enthält den auf Clamp-on-Ultraschalltechnik basierenden Durchflussmesser Sitrans FUE1010 mit Messwertumformern, 1000-Ohm-Platin-Widerstandstemperaturfühler sowie Leitungen für die Abstimmung von Klimatisierungs- und Kühlsystemen.

Seinen kontaktlos arbeitenden Ultraschallsensor ST H zur Füllstandmessung liefert Siemens jetzt auch mit einer PVDF (Polyvinylidenfluorid)-Verkleidung. Aufgrund der besseren chemischen Verträglichkeit des neuen Materials eignet sich das Gerät nun für besonders korrosive Umgebungsbedingungen zum Beispiel in Pumpwerken, Brunnen, Chemie-Lagern, Kesseln und Prozessbehältern.