
Automation Technology
Il SIWAREX U è una unità di pesatura versatile per tutti i semplici compiti di pesatura e misura di forza. Esso si presta all'impiego centrale in un SIMATIC S7-300 o decentrato tramite PROFIBUS-DP con S7-400, SIMATIC S5 o anche con controllori non-Siemens.
Ovunque si effettuano misure con sensori come celle di carico, alberi torsiometrici o sensori di forza SIWAREX U è la soluzione ottimale. Ad esempio per il riempimento di sili polmone e serbatoi, per il monitoraggio di carichi di gru, per la misura del carico di nastri trasportatori, come protezione da sovraccarico per ascensori industriali o treni di laminazione. Ciò significa ovunque si debbano rilevare pesi il più rapidamente possibile e fornirli inalterati e senza interfacce addizionali al sistema di automazione per l'ulteriore elaborazione.
Con SIWAREX U e ulteriori componenti standard della gamma SIMATIC noi vi offriamo l'ambiente hardware e software ottimale. Potete così realizzare in modo economico i vostri compiti di pesatura specifici d'impianto. Se ad es. si impiega una SIWAREX U ad 1 o 2 canali con la CPU 312C del SIMATIC, si ottiene un sistema di pesatura liberamente programmabile con un totale di 10 ingressi digitali e 6 uscite digitali ad un prezzo estremamente conveniente.
| Integrazione in sistemi di automazione S7-400, PCS7, S7-300, C7 o IM151-7 CPU |
tramite ET 200M, S7-300 anche direttamente |
| Interfacce di comunicazione | SIMATIC S7 (bus P), RS232, TTY |
| Limite di errore | 0,05 % |
| Risoluzione interna | 65535 |
| Numero di misure/secondo | 50 |
| Omologazioni | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





