
Automation Technology
Il SIWAREX MS è un'elettronica di pesatura compatta per il sistema S7-200 di SIMATIC. L'accesso dati al peso attuale è possibile senza ulteriori interfacce, direttamente nella CPU SIMATIC. Il SIWAREX MS è la soluzione ottimale laddove per la misura vengono utilizzati sensori DMS, quali celle di carico, rilevatori di forza o di coppia.
Le tipiche applicazioni del SIWAREX MS sono con bilance non automatiche, semplici processi di pesatura discontinui, monitoraggio del livello di riempimento di sili e tramogge, misura di carichi di gru e funi, misura del carico di ascensori industriali o treni di laminazione, bilance in aree a rischio di esplosione (Zona 2 o Zona 1 con Ex-Interface SIWAREX IS o Pi), monitoraggio della tensione di nastri, misura di forza, bilance per serbatoi, bilance a piattaforma e bilance per gru.
| Integrazione in sistemi di automazione S7-200 | CPU 222, CPU 224, CPU 224XP, CPU 226 |
| Interfacce di comunicazione | Bus del SIMATIC S7, RS232, TTY |
| Limite di errore secondo DIN 1319-1 riferito al valore finale del campo di misura a 20 °C ± 10 K |
0,05 % |
| Risoluzione | 65535 |
| Numero di misure/secondo | 50 o 30 |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





