
Automation Technology
Il SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) è un'unità di pesatura versatile e flessibile per bilance per nastro, bilance dosatrici differenziali e misuratori di flusso di materiale sfuso. Possibilità d'impiego anche per misura di forza. L'elettronica di pesatura SIWAREX FTC è integrata in SIMATIC ed utilizza vantaggiosamente tutte le proprietà di un sistema di automazione d'avanguardia, come comunicazione integrata, sistema di diagnostica e strumenti di progettazione.
L'unità di pesatura SIWAREX FTC è la soluzione ottimale ovunque si debbano soddisfare elevate esigenze nella pesatura continua. Grazie alle eccezionali caratteristiche di misura è possibile misurare con grande precisione pesi in fino a tre campi di misura. Tipici campi d'impiego sono: rilevamento dell'occupazione del nastro, rilevamento della capacità di trasporto/della portata e della quantità di trasporto, caricamento di materiale, regolazione PID (bilancia dosatrice differenziale) e misura di forza bidirezionale.
| Integrazione in sistemi di automazione S7-400, PCS7, S7-300 |
tramite ET 200M, S7-300 anche direttamente |
| Interfacce di comunicazione | SIMATIC S7 (bus P), RS485, RS232, TTY |
| Precisione secondo EN45501 | 3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e |
| Risoluzione interna | 16 milioni di parti |
| Velocità di aggiornamento interna/esterna | 400/100 Hz |
| Omologazioni | ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





