
Automation Technology
Il SIWAREX CS è un'elettronica di pesatura compatta per il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200S.
Il SIWAREX CS è la soluzione ottimale ovunque si effettuano misure con sensori DMS, quali celle di carico, sensori di forza o alberi torsiometrici.
Le applicazioni tipiche del SIWAREX CS sono: Bilance non automatiche, monitoraggio del livello di sili e tramogge, misura di carichi di gru e funi, misura del carico di ascensori industriali o treni di laminazione, bilance in aree a rischio di esplosione (Zona 2 direttamente, Zona 1 con Ex-Interface SIWAREX IS), monitoraggio della tensione di nastri, misura di forza, bilance per serbatoi, bilance a piattaforma e bilance per gru.
| Integrazione in sistemi di automazione S7-400, S7-300, C7 o IM151-7 CPU |
tramite ET200S o bus backplane |
| Interfacce di comunicazione | Bus del SIMATIC S7, RS232, TTY |
| Limite di errore secondo DIN 1319-1 riferito al valore finale del campo di misura a 20 °C ± 10 K |
0,05 % |
| Risoluzione interna | 65535 |
| Numero di misure/secondo | 50 |
| Omologazioni | ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc. |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





